เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 855976xxx
แบรนด์: Roca
Product family: Debba
กลุ่มสินค้า: COMPOUNDS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 460
ความสูง (มิลลิเมตร): 720
ความลึก (มิลลิเมตร): 1000
วันที่เผยแพร่: 2016-09-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Unik (base unit with three drawers and basin)


วัสดุหลัก: Chipboard
วัสดุรอง: Vitreous china
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - หน่วย
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L8241
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Bathroom Cabinets
NBS Reference รหัส: 35-75-08
NBS Reference รายละเอียด: Bathroom Cabinets

BIMobject®