เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
สเปคสินค้า
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.856541128
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets