เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung column unit, door right-handed

    Wall-hung column unit, door right-handed
    สเปคสินค้า
    • An elegant yet functional solution for all types of storage and space needs, this discreet wall cabinet features a single door and blends in seamlessly with rest of bathroom furniture thanks to its bold, straight lines and immaculate silhouette. The right-handed door on this versatile storage option has a 180° rear swing to provide full access to the interior, and optional left or right opening. All hinges and fixtures are hidden to avoid aesthetic distractions, leaving only the elegant interior in view with its double mirror with optical glass. The interior shelves combine surprisingly sophisticated finishes and textures while the large mirror on the door pairs with the mirror at the back of the cabinet to create a luxurious sense of space. The column cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8567208xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)