เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 จาก 5 ดาว4.6(32 รีวิว)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
สเปคสินค้า
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870E10740
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Praga
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)