เผยแพร่สินค้าของคุณ
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Archived

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FCWT657021
  • Product familyTiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric & Tweed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)8.7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3700
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง