เผยแพร่สินค้าของคุณ
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Archived

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FCWT6HO101
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric & Tweed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1774
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง