เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLIFF Step Blanco 30X60
Roca
Archived

CLIFF Step Blanco 30X60

Step Blanco
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FKXT757011
  • Product familyTiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cliff
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

สินค้าใกล้เคียง