เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLAQUE Skirting Blanco 44,5X8
Roca
Archived

CLAQUE Skirting Blanco 44,5X8

Skirting Blanco
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FKYT69C011
  • Product familyTiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Claqué
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)445
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInternal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

สินค้าใกล้เคียง