เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A248449xx0
  • Product familyBaths
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSurfex
  • วัสดุรองSurfex
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)153
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)