เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
ARMANI - BAIA Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung WC

    Wall-hung WC

    สเปคสินค้า
    • The curved, retro contour of this WC is a perfect balance of high-end design and aesthetically pleasing form. This exclusive WC heralds the fusion of functionality and beauty in an essential piece. A rimless wall-hung WC with the Hide-fix hidden fixture, it is compatible with an exclusive Supralit® soft-closing seat and cover with concealed hinges ref. A801C32..B (sold separately) that ensures maximum hygiene thanks to the surface's reduced porosity and antibacterial treatment, offering greater resistance to chemical agents and ultraviolet light to maintain the unit in perfect condition over time. It is available in four different finishes to complement any bathroom space: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A3460C7xx0
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)