เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)

    Deck-mounted 3-hole basin mixer

    สเปคสินค้า
    • This unique, sophisticated deck-mounted 3-hole basin mixer is available in three finishes and adds the perfect finishing touch to compatible Armani/Roca BAIA washbasins (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 and Ref. A3270CE..0). Enjoy greater flow control thanks to the central swivel spout, while the taps that flank it provide high-precision temperature regulation and feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is also a safe drainage system. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine.Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A5A3676xxx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)232
    • กว้าง (มิลลิเมตร)142
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)