ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | FL602E8011 |
---|---|
แบรนด์: | Roca |
Product family: | WALL TILE |
กลุ่มสินค้า: | MARBLE LASSA |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1200 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 7 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 1200 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-06-11 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
URL สินค้า: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/roca/product/fl602e8011
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Brazil |
ผลิตใน: | Brazil |
หมวดหมู่ BIMobject : | พื้น - กระเบื้อง |
---|---|
IFC classification: | Floor |
ชื่อ UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
รหัส UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L5331 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Porcelain tiles |
NBS Reference รหัส: | 92-96 |
NBS Reference รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
จำนวน OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®