เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: FNQ01AW011
แบรนด์: Roca
Product family: WALL TILE
กลุ่มสินค้า: EDROS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 300
ความสูง (มิลลิเมตร): 11
ความลึก (มิลลิเมตร): 902
วันที่เผยแพร่: 2019-06-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Brazil
ผลิตใน: Brazil

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - กระเบื้อง
IFC classification: Floor
ชื่อ UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
รหัส UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 รหัส: L5331
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor tiles
Uniclass 2.0 รหัส: PR-92-96
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 รายละเอียด: Porcelain tiles
NBS Reference รหัส: 92-96
NBS Reference รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
จำนวน OmniClass: 23-15 17 13 13 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®