เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ARDOSIA - PT ARDOSIA GRAFITE MT 60X120 RET

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: FOR015410
แบรนด์: Roca
Product family: WALL TILE
กลุ่มสินค้า: ARDOSIA
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 600
ความสูง (มิลลิเมตร): 10
ความลึก (มิลลิเมตร): 1200
วันที่เผยแพร่: 2019-11-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (4)

Ardosia has been known for centuries as a slate for its use on blackboards and later on roofs of medieval castles, until it gained floors and walls. It is a material of great versatility and source of inspiration for the Ardosia Series, which reproduces all the variation of veins and textures characteristic of natural stone. In shades of black, it's ideal for indoors or outdoors, including for pool decks. With rustic beauty, it's a great alternative to sober and timeless spaces.


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Brazil
ผลิตใน: Brazil

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - กระเบื้อง
IFC classification: Floor
ชื่อ UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
รหัส UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 รหัส: L5331
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor tiles
Uniclass 2.0 รหัส: PR-92-96
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 รายละเอียด: Porcelain tiles
NBS Reference รหัส: 92-96
NBS Reference รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
จำนวน OmniClass: 23-15 17 13 13 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes