เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: FYH01HA161
แบรนด์: Roca
Product family: Tiles (Wall Tile)
กลุ่มสินค้า: Legno
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 193
ความสูง (มิลลิเมตร): 11
ความลึก (มิลลิเมตร): 1200
วันที่เผยแพร่: 2019-06-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Brazil
ผลิตใน: Brazil

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - กระเบื้อง
IFC classification: Floor
ชื่อ UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
รหัส UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 รหัส: L5331
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor tiles
Uniclass 2.0 รหัส: PR-92-96
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 รายละเอียด: Porcelain tiles
NBS Reference รหัส: 92-96
NBS Reference รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
จำนวน OmniClass: 23-15 17 13 13 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Black
Material Plus Porcelain

BIMobject®