ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | P2013E82BC01xx0 |
---|---|
แบรนด์: | Roca |
Product family: | Helios |
กลุ่มสินค้า: | Shower trays |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 700 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 25 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 1000 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-06-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=P20... |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?i... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/P2013E82BC01..... |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/roca/product/p2013e82bc01xx0
วัสดุหลัก: | Stonex |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Spain |
ผลิตใน: | Spain |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Showers |
รหัส UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L72143 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Shower trays |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Trays |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Shower trays |
NBS Reference รหัส: | 35-06-84 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
จำนวน OmniClass: | 23-31 17 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 25 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 700 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®