เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

HELIOS 1200x800 Superslim STONEX® shower tray

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: P2014B032001xx0
แบรนด์: Roca
Product family: Helios
กลุ่มสินค้า: Shower trays
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 800
ความสูง (มิลลิเมตร): 27
ความลึก (มิลลิเมตร): 1200
วันที่เผยแพร่: 2018-06-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


วัสดุหลัก: Stonex
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Showers
รหัส UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 รหัส: L72143
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Shower trays
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Trays
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower trays
NBS Reference รหัส: 35-06-84
NBS Reference รายละเอียด: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

ชื่อ มูลค่า
Depth 1200
Height 27 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material STONEX®

BIMobject®