ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | ZG095S01 |
---|---|
แบรนด์: | Roca |
Product family: | WALL TILE |
กลุ่มสินค้า: | ANTARTICA |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 320 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 9.8 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 590 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-02-22 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
URL สินค้า: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antartica/rv_white_antartica_bl_32... |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antartica/rv_white_antartica_bl_32... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/roca/product/zg095s01
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Brazil |
ผลิตใน: | Brazil |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - กระเบื้อง |
---|---|
IFC classification: | Covering |
ชื่อ UNSPSC: | Tiles and flagstones |
รหัส UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L533 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Ceramic tiles |
NBS Reference รหัส: | 80-96-19 |
NBS Reference รายละเอียด: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
จำนวน OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | White |
Linear Dimensions | 590 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Bright |
Tile Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | White |
Material | Wall Tile |
BIMobject®