เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Metals
Rockpanel Metals
    Rockpanel

    Rockpanel Metals

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(7 รีวิว)

    Meet the metals. Made from stone.

    Create industrial design facades with an ever-changing sheen from the light striking them. Rockpanel Metals consists of the main precious metals such as gold, silver, platinum aluminium, steel and copper. It also includes designs which will give any facade a distinctive patinated look. Thanks to an advanced technology, they have a beautiful worn finish, that will last for decades -Make your metal vision rock with Rockpanel Metals. 

    The Elemental Metals line consists of the main precious metals such as gold, silver, and platinum. It also includes other well-known metals such as aluminium, steel and copper.

    The Advanced Metals line includes designs which will give any facade a distinctive patinated look. Thanks to an advanced technology, they have a beautiful worn finish, that will last for decades.

    Rockpanel Metals at a glance

    • Contemporary industrial design
    • Elegant and refined look
    • Multiple impressive designs
    • Low-maintenance and easy to clean
    สเปคสินค้า
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RP_Metals
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Cladding
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง