เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Colours
Rockpanel Colours
    Rockpanel

    Rockpanel Colours

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(8 รีวิว)

    The world is in colour.

    Think of a yellow house. Or a pink one! Or a sober black with details in flaming red. Colours are not just a finishing touch to a facade. They can be the facade design itself. With Rockpanel Colours you have the freedom to experience architecture as a palette of possibilities –with over 200+ colours to choose from or the one you can’t find anywhere else -Colour your imagination with Rockpanel Colours.

    Rockpanel Colours (w/o ProtectPlus) is Cradle To Cradle certified. 

    Why choose Rockpanel Colours? 

    • Wide range of standard colours
    • Option for custom colours
    • Easy to clean
    • Various colour systems available
    • Excellent colourfastness
    • Full freedom in design
    • Quick and easy installation
    • No special equipment needed
    สเปคสินค้า
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance (with ProtectPlus):
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RP_Rockclad
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Cladding
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง