เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    สเปคสินค้า
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RP_Woods
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Cladding
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง