เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockpanel Stones
Rockpanel Stones
    Rockpanel

    Rockpanel Stones

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    It looks exactly what it is.

    The beauty, feel, and strength of real stone. With Rockpanel Stones we offer both smooth and textured surfaces in a palette of natural colours such as chalk, limestone and choral. But in this case, it also comes with the flexibility and versatility in terms of freedom of design, fire resilience and ease of use. The feeling of rock-solid strength for generations to come. Built to last with Rockpanel Stones. 

    Textured Stones collection breathes new life into decorative cladding with its distinctive surface texture. With our 10 natural designs building projects incorporate this original stone texture blend organically with the surrounding environment.

    Smooth Stones offers you the dream combination of a powerful, natural appearance with refined elegance. With 6 smooth designs,
    you can create a facade with a sleek, smooth finish with limitless possibilities to create visionary facades with an authentic look.

    Rockpanel Stones at a glance

    • Standard ProtectPlus coating
    • Solid and flexible
    • A range of beautiful, authentic stone designs
    • Made from stone fibres – fire resilience is guaranteed
    • Light-weight boards, easy to lift and mount
    • Easy to cut to size
    • Routing & perforating the boards is possible!

    สเปคสินค้า
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RP_Stones
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Cladding
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)