เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Kivivillast plaate FRONTROCK FSN kasutatakse lisaelemendina tuletõkke paigaldamisel avavuste ümber (so akende ja uste nurkades) välistes soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS), mille süttivusklass on madalam kui B-s1,d0, et vähendada tulekahju levimise riski fassaadides. FRONTROCK FSN elementide välisnurga mõõdud on 400 x 400 mm, sisenurga mõõdud 200 x 200 mm ja neid kasutatakse koos FRONTROCK FS plaatidega. FRONTROCK FSN plaatide välispind on krunditud.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by ROCKWOOL OÜ (Estonia). Please check availability in your country]

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EE_FRONTROCK_FSN
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป