เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

สเปคสินค้า
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ROULROCK_KRAFT
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor : Sub-screed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป
โกตดิวัวร์
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
ตูนิเซีย
มอริเตเนีย
โมร็อกโก
ลิเบีย
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง