เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
สเปคสินค้า
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป
โกตดิวัวร์
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
ตูนิเซีย
มอริเตเนีย
โมร็อกโก
ลิเบีย
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง