เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca volcánica, no revestido, con la mejor conductividad en lana de roca, de aplicación en fachadas ventiladas.

    Excelente aislamiento térmico y acústico. Gran resistencia al agua de lluvia y acción del viento. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

    สเปคสินค้า
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWS_VENTIROCK_ENERGY
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facades
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ