เผยแพร่สินค้าของคุณ
DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Ocieplenie dachu skośnego (poddasza) z membraną dachową (wysokoparoprzepuszczalną) wełną TOPROCK SUPER + SUPERROCK - plik zbiorczy zawiera wszystkie proponowane grubości wełny SUPERROCK

สเปคสินค้า
  • Izolacja dachu skośnego z membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną. W modelu przyjęto wełnę TOPROCK SUPER 15cm między krokwiami. W pliku przyjęto do obliczeń współczynnika U krokwie w rozmiarze 16x8cm w rozstawie osiowym co ok 80cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dach-skosny-membrana-dachowa-toprock-super-superrock
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป