เผยแพร่สินค้าของคุณ
FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER
ROCKWOOL

FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER

Ocieplenie fasady wentylowanej z okładziną szklaną- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny VENTIROCK SUPER

สเปคสินค้า
  • Izolacja fasady wentylowanej- sciana zewnętrzna zbudowana z pustaka POROTHERM grubości 25cm. W pliku podane wartości współczynnika U nie uwzględniają poprawki ze względu na konsole montażowe.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fasada-wentylowana-pustak-porotherm-25cm-okladzina-szklana-ventirock-super
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall -Ventilated facade
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง