เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Įpučiama (biri) akmens vata GRANROCK SUPER naudojama horizontalių ir vertikalių konstrukcijų šilumos izoliacijai, ją įrengiant mechanizuotu būdu statybvietėje. Šiltinant ventiliuojamų horizontalių perdangų, pastogių ir neeksploatuojamų palėpių konstrukcijas šilumos izoliacijos tankis siekia 30 kg/m³ ar 45 kg/m³, o šlaitinėse bei vertikaliuose karkasinėse konstrukcijose ir trisluoksnėse sienose šilumos izoliacijos tankis siekia 60 kg/m³. 

Blown-wool GRANROCK SUPER, used for vertical and horizontal elements heat insulation. It should be installed via mechanical way at construction site.

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LT_GRANROCK_SUPER
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยลิทัวเนีย
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน