เผยแพร่สินค้าของคุณ
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] LABELROCK plaque de plâtre standard (10mm) is a stone wool double density board glued with a 10 mm plasterboard. APPLICATION LABELROCK plaque de plâtre standard (plasterboard) is used for the insulation of all types of masonry vertical walls. It is implemented by gluing on the wall or by screwing on a framework according to technical appreciation. PRODUCT BENEFITS -Easy to install and better performance due to a thermo-acoustic joint of 3 cm integrated at the bottom of the panel.
สเปคสินค้า
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_LABELROCK_STD10mm
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป