เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] MB ROCK + is uncoated, dual density rigid stone wool board. It is used for interior lining insulation of wood constructions . It allows to minimize cold bridges in front of the uprights. ADVANTAGES : Thermal confort (density 80+ kg/m3) and allows to reduce cold bridges. Non-combustible (Euroclass A1).
สเปคสินค้า
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_MB_ROCK_PLUS
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Wooden Frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป