เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

สเปคสินค้า
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ROCKCOMBLE
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attics - In between rafters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)565
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป