เผยแพร่สินค้าของคุณ
ŚCIANA SZKIELETOWA - IZOLACJA OD ZEWNĄTRZ METODĄ LEKKĄ SUCHĄ-  VENTIROCK PLUS 120MM
ROCKWOOL

ŚCIANA SZKIELETOWA - IZOLACJA OD ZEWNĄTRZ METODĄ LEKKĄ SUCHĄ- VENTIROCK PLUS 120MM

Ocieplenie od zewnątrz płytą VENTIROCK PLUS 120mm szkieletowej ściany zewnętrznej z wypełnionej wełną SUPERROCK- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny SUPERROCK w zależności od wymiarów słupów konstrukcyjnych

สเปคสินค้า
  • Izolacja szkieletowej ściany zewnętrznej zbudowanej ze słupków drewnianych w rozstawie co ok 480mm. W pliku grubość izolacji SUPERROCK umiejscowiona między słupkami szkieletu zależna jest od wymarów słupów konstrukcyjnych. Plik uwzględnia następujące wymiary słupów konstrukcyjnych : 80, 100, 120, 140 oraz 150mm.
    W pliku podane wartości współczynnika U uwzględniają poprawkę ze względu na konstrukcję drewnianą.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sciana-szkieletowa-izolacja-od-zewnatrz-metoda-lekka-sucha-ventirock-plus-120mm
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Wooden Frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls