เผยแพร่สินค้าของคุณ
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- PUSTAK MAX 29CM- VENTIROCK  PLUS
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- PUSTAK MAX 29CM- VENTIROCK PLUS

Ocieplenie ściany zewnętrznej płytą VENTIROCK PLUS- metoda lekka mokra - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny VENTIROCK PLUS

สเปคสินค้า
  • Izolacja ściany zewnętrznej wykonanej z pustaka MAX o grubości 29 cm metodą lekką mokrą

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sciana-zewnetrzna-metoda-lekka-sucha-pustak-max-29cm-ventirock-plus
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall -Ventilated facade
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองSlate
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง