เผยแพร่สินค้าของคุณ
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- CEGŁA KRATÓWKA 25CM- SUPERROCK
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- CEGŁA KRATÓWKA 25CM- SUPERROCK

Ocieplenie szczelinowej ściany zewnętrznej płytą SUPERROCK- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny SUPERROCK

สเปคสินค้า
  • Izolacja szczelinowej ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej o grubości 25 cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sciana-zewnetrzna-szczelinowa-cegla-kratowka-25cm-superrock
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall -Ventilated facade
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองBrick
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง