เผยแพร่สินค้าของคุณ
TECHROCK 80 ALS (CZ)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 ALS (CZ)

Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.

สเปคสินค้า
  • TECHROCK 80 ALS – Deska hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS)

    Izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrží, bojlerů i zásobníků TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systémovým řešením PYROROCK.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.techrock-80-als-cz
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation