ETIC Beyem EcotermETIC Beyem EcotermETIC Beyem Ecoterm
แสดงรูปก่อนหน้า
แสดงรูปถัดไป
Beyem

ETIC Beyem Ecoterm

Exterior Thermal Insulation System for façades with natural cork and wood fibre panels.

SATE BEYEM ECOTERM is an external thermal insulation system for facades based on the use of natural materials for all the main components of the system: cork/wood as insulation material (ICB/WF), NHL natural hydraulic lime as fixing and facing mortar, air lime/cork as finishing mortar, including protection mesh (jute).

The useful substrates for the application of SATE BEYEM ECOTERM, both in new buildings and in refurbishment, are as follows:
In new construction:

  • Brick or ceramic block masonry and thermo-clay masonry.
  • Mortar rendering.
  • Concrete block.
  • Treated wood.

In refurbishment:

  • Mortar rendering.
  • Single-layer cladding.
  • Facing brickwork.
  • Stone masonry, mixed walls.
  • Treated wood.

In cases not described consult the Technical Department.

Advantage:

  • Natural ETIC system.
  • The most environmentally friendly solution.
  • Natural bacteriostatic and fungistatic.
  • Impermeable to rainwater.
  • High permeability to water vapour.
  • Reduction/elimination of the risk of condensation and interior mould.
  • Perfect solution for façade pathologies.
  • Ideal for refurbishment. No loss of usable surface area in the home.
สเปคสินค้า
  • ETIC BEYEM ECOTERM

    Water absorption
    • 1h
    < 1 kg/m²
    • 24h
    < 0,5 kg/m²
    Water vapour permeability< 1 m (equivalent air thickness)
    Impact strengthCategory II
    Adherence
    Adhesive on the substrate
    • Normal conditioning
    ≥ 0,25 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 2 hours drying
    ≥ 0,08 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 7 days conditioning
    ≥ 0,25 MPa
    Adhesive on the insulation
    • Normal conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 2 hours drying
    ≥ 0,03 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 7 days conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    Base layer on top of the insulation
    • Normal conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    • After hygrothermal cycles
    ≥ 0,08 MPa
    Natural Pressed Cork Insulation
    Thickness10-60 mm
    Thermal conductivity0,045-0,049 W/mK
    Density±170 Kg/m3
    Expanded Natural Cork Insulation
    Thickness20-250 mm
    Thermal conductivity0,040 W/mK
    Density±110 Kg/m3
    Wood Fibre Insulation
    Thermal conductivity0,037-0,048 W/mK
    Density110 – 265 Kg/m3
    Beyem Bioterm
    Compression strength≥ 6,0 MPa
    Minimum adhesive application thickness (final)≈ 2 mm
    Maximum application thickness as adhesive (final)≈ 5 mm
    Minimum thickness of application as coating≈ 3 mm
    Maximum thickness of application as a coating≈ 5 mm
    Performance≈ 1,25-1,75 Kg/m2 mm of thicknessv
    Beyem Neocal Term
    % Mixing water±22%
    Performance≈ 1,4 Kg/m2
    Thickness4 – 6 mm
    Compression strength≥3,5 MPa
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sate-etic-beyem-ecoterm-sostenible
  • Product familyETICS - SATE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCork
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
  • OmniClass TitleCork Wall Covering
  • OmniClass Number23-15 15 19 17

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา เอเชีย อเมริกาเหนือ
แอลเบเนีย
โตโก
ซีเรีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ลักเซมเบิร์ก
แทนซาเนีย
ซาอุดีอาระเบีย
เซนต์ลูเซีย
มาซิโดเนีย
สวาซิแลนด์
กาตาร์
เซนต์คิตส์และเนวิส
มอลตา
ซูดาน
โอมาน
ปานามา
มอลโดวา
เซาท์ซูดาน
ปาเลสไตน์
นิการากัว
โมนาโก
แอฟริกาใต้
เยเมน
ตรินิแดดและโตเบโก
มอนเตเนโกร
โซมาเลีย
ตุรกี
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
เนเธอร์แลนด์
เซียร์ราลีโอน
บาห์เรน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
นอร์เวย์
เซเชลส์
อัฟกานิสถาน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
โปแลนด์
เซเนกัล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซินต์มาร์เติน
โปรตุเกส
เซาโตเมและปรินซิเป
เลบานอน
เปอร์โตริโก
ลิทัวเนีย
รวันดา
คูเวต
แซงปีแยร์และมีเกอลง
โรมาเนีย
ไนจีเรีย
จอร์แดน
มอนต์เซอร์รัต
ซานมาริโน
ไนเจอร์
อิสราเอล
แซงมาร์แตง
เซอร์เบีย
นามิเบีย
อิหร่าน
หมู่เกาะเคย์แมน
สโลวาเกีย
โมซัมบิก
อิรัก
มาร์ตินีค
สโลวีเนีย
โมร็อกโก
กวาเดอลูป
สเปน
ตูนิเซีย
กรีนแลนด์
สฟาลบาร์และยานไมเอน
ยูกันดา
กือราเซา
สวีเดน
เซนต์เฮเลนา
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
สวิตเซอร์แลนด์
เรอูเนียง
เบอร์มิวดา
ยูเครน
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
แซ็ง-บาร์เตเลมี
สหราชอาณาจักร
ซิมบับเว
อารูบา
รัสเซีย
แซมเบีย
แองกวิลลา
ลิกเตนสไตน์
มอริเชียส
เม็กซิโก
ลัตเวีย
มอริเตเนีย
เครือรัฐดอมินีกา
อันดอร์รา
จิบูตี
คิวบา
ออสเตรีย
คองโก
คอสตาริกา
บาร์เบโดส
คองโก
เบลีซ
เบลเยียม
คอโมโรส
บาร์เบโดส
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาด
บาฮามาส
บัลแกเรีย
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
แอนติกาและบาร์บูดา
โครเอเชีย
เคปเวิร์ด
สหรัฐอเมริกา
ไซปรัส
แคเมอรูน
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เช็กเกีย
บุรุนดี
เอลซัลวาดอร์
เดนมาร์ก
บูร์กินาฟาโซ
จาเมกา
เอสโตเนีย
บอตสวานา
ฮอนดูรัส
ฟินแลนด์
เบนิน
เฮติ
ฝรั่งเศส
แองโกลา
กัวเตมาลา
เยอรมนี
แอลจีเรีย
เกรเนดา
ยิบรอลตาร์
อียิปต์
แคนาดา
กรีซ
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
มาลี
ไอซ์แลนด์
มาลาวี
ไอร์แลนด์
มาดากัสการ์
เกาะไอล์ออฟแมน
ลิเบีย
อิตาลี
ไลบีเรีย
นครรัฐวาติกัน
เลโซโท
เคนยา
โกตดิวัวร์
มายอต
กินี-บิสเซา
กินี
กานา
แกมเบีย
กาบอง
เอธิโอเปีย
รัฐเอริเทรีย

Similar products