เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
Compact folding sectional door - multipurpose
    Rolflex

    Compact folding sectional door - multipurpose

    The Compact folding door is a unique sectional industrial door which folds its well-insulated panels into a compact package above the door opening. There are no overhead rails, which makes this door ideal for a wide range of applications.

    The door is designed to make things easier for architects and constructors. Limited space needed and no constructional adaptations necessary. 

    Ideal in these situations:

    • Buildings with installations behind the door, such as in car wash, car workshops, crane tracks, spray cabins
    • Commercial spaces, where esthetics are crucial. The door can be integrated in the ceiling.
    • Internal doors: When separating to rooms, this door is ideal. Silent and almost invisible when opened.

    Configure the Compact door online now, download customized drawings and get a quotation. Visit Rolflex.com for more info
     

    สเปคสินค้า
    • For more information please see our Website.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Compact
    • Product familyFolding doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-21
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors