เผยแพร่สินค้าของคุณ
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    The ENTRYPORT™ Wall Guard offers a singular pathway for various penetrations through a parapet or exterior wall. It is constructed from heavy-gauge powder-coated aluminum and stainless steel hardware. The design works seamlessly with our weather-tight SILX-14 gaskets. Its durable design helps prevent environmental debris from entering the wall system. While our patented drip edge prevents water from pooling within. The ENTRYPORT™ Wall Guard is available in two standard sizes and CUSTOM. 

    สเปคสินค้า
    • ENTRYPORT™ Wall Guard

      Sizes: 10"H x 17"L |24"H x 36"L |CUSTOM

      Material: Aluminum

      Cover Material:  08 Aluminum

      Cover Finish: White TGIC-free Powder Coat

      Frame Material:Stainless Steel

      Warranty: 2 Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      Our RPH Exit Seals™ guarantee a weather-tight seal for your Standard VAULT® assembly by effectively sealing every penetration. These seals are constructed using either stainless steel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed to accommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals are conveniently attachable via either a threaded or flange connection to your custom wall VAULT®.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rph-entryport-wall-guard
    • Product familyExterior Protection of Openings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ENTRYPORT™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย