เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contours Wall Base - Intrigue
Contours Wall Base - Intrigue
Contours Wall Base - Intrigue
    Roppe Corporation, USA

    Contours Wall Base - Intrigue

    Now with three new profiles, including winners from our 'My Contours' design competition, Contours Profiled Wall Base molding offers the look of millwork with the enhanced properties of resilient base. Unlike plywood baseboard, Contours profiled wall base resists chipping, absorbing moisture and splintering while eliminating the costly tasks of nailing, filling and finishing traditional wood trim.

    • Durable TPR rubber compound contains bio-based phthalate free plasticizer, from a rapidly renewable resource.

    • Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

    • Produced in 40′ cartons. Available in 17 profiles with heights ranging from 3″ to 7-3/4″, a quarter round and corner options.

    • Satin finish provides the look of custom-crafted woodwork, eliminating the nailing, sanding and priming associated with wood.

    • Natural flexibility conceals irregularities in floors, walls and corners (e.g., seam of floor and wall, bowing walls, etc.), and allows for installing around architectural curves.

    • All colors available at a Single Price Point. Other Roppe colors and custom colors available, minimums apply.

    ติดต่อกับ Roppe Corporation, USA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.contours-wall-base-intrigue
    • Product familyWall Base
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contours Wall Base
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012271
    • ชื่อ ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRubber cove skirtings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Base
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย