เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEAM I LED lighting set
ROSA

BEAM I LED lighting set

The original design of the set gives character to the illuminated location. BEAM LED is constructed of aluminium profile protected with anodic coating.The use of high-quality LEDs ensures even and efficient lighting


Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Colour: inox / grey
Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
Optical system: PMMA optics, interchangeable LED module
Material: anodised aluminium alloy
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BEAM_I_LED
  • Product familyLED lighting sets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BEAM LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings