เผยแพร่สินค้าของคุณ
DAMA II LED lighting column
ROSA

DAMA II LED lighting column

Gentle shape makes DAMA II LED stand out from other products as a decorative element of urban squares and park avenues. LED module on the upper part of column causes the light to spread evenly creating a pleasant effect


Anodising: 10 colours
Installation: surrounding office buildings, parks, pedestrians
Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
Material: anodised aluminium alloy
Number of LEDs: 6
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50 - 60Hz

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DAMA_LED
  • Product familyLED lighting columns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DAMA LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings