เผยแพร่สินค้าของคุณ
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
Colour: black
Ingress protection: IP 66
Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
Operating temperature range: from -40°C to +55°C
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OW_LED_frosted
  • Product familyLED luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OW LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings