เผยแพร่สินค้าของคุณ
SNAKE II LED lighting set
ROSA

SNAKE II LED lighting set

The original design of the set gives character to the illuminated location. SNAKE II LED is constructed of aluminium profile protected with anodic coating. The use of high-quality LEDs ensures even and efficient lighting.

Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Colour: inox / black
Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
Optical system: PMMA optics
Material: anodised aluminium alloy
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 2x12
Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SNAKE_II_LED
  • Product familyLED lighting sets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SNAKE LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings