เผยแพร่สินค้าของคุณ
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Application: residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
    Colour: grey / inox
    Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
    Optical system: PMMA optics, interchangeable LED module
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12 - ( STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W),
    Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STICK_LED
    • Product familyLED lighting sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STICK LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)