เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roto/products/f9ee5ad0-1019-47b0-9f8d-6fd047022b71
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
หน้าต่างหลังคา
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Roto Roof Windows
ติดตาม
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Designo R7 top-third pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 38 ° Opening angle. With predefined opening position, pivoting axis bearing-mounted in the top third. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
R78_ 054/078 K200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
WDF_R7_K
Product family
Roof windows
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Top-third pivot roof window
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-05-01
หมายเลขฉบับ
3
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.youtube.com/embed/cvOCuxo9YBA
คู่มือการติดตั้ง
https://www.roto-extra.com/de.html
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.roto-extra.com
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
PVC
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
IFC classification
Window
CSI MasterFormat 2014 Code
08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Unit Skylights
OmniClass Number
23-17 13 23
OmniClass Title
Roof Windows
CSI UniFormat II Code
B3020
CSI UniFormat II Title
Roof Openings
พื้นที่การขาย
ยุโรป
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
VELUX roof windows
Pinewood roof balcony - GDL
4.7
(
51
)
ดาวน์โหลด
FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
4.4
(
8
)
ดาวน์โหลด
VELUX roof windows
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
4.5
(
65
)
ดาวน์โหลด
VELUX roof windows
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
4.6
(
34
)
ดาวน์โหลด
VELUX roof windows
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
4.6
(
52
)
ดาวน์โหลด
LAMILUX
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
3.8
(
17
)
ดาวน์โหลด