เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double-sash entrance door with hidden Roto Solid C hinges and Roto Safe lock
Double-sash entrance door with hidden Roto Solid C hinges and Roto Safe lock
Double-sash entrance door with hidden Roto Solid C hinges and Roto Safe lock

    Double-sash entrance door with hidden Roto Solid C hinges and Roto Safe lock

    Roto Solid C | C7.140; Roto Safe C 600

    Concealed hinge for doors

    • For entrance doors up to 140 kg
    • In-house developed FixClick function for mounting the sash quickly and securely
    • Quick height adjustment via only one central adjustment point
    • Suitable for burglar inhibiting door equipment as per RC 2
    • Inward opening and outward opening

    Roto Safe C | C600

    Mechanical multipoint lockings for cylinder-operated doors

    • Stable, smooth-running espagnolette for simple operation
    • High level of burglary inhibition up to RC 3
    • Sound-absorbing whisper latch for closing the door quietly
    • Push-back safeguarded after one turn of the key
    • Latch can be reversed when installed for simple conversion on the construction site
    สเปคสินค้า
    • Roto Solid C

      Frame material Aluminium
      Sash weight Max. 140 kg
      Door opening angle Max. 110°
      Adjustment
      Laterally adjustable: +/- 3 mm
      Height adjustable: +4 / -2 mm
      Gasket compression adjustable: +/- 1,2 mm
      Certification CE-certified according to DIN EN 1935:2002, hinge class 10; QM 343

      Roto Safe C

      Backset: 25 – 80 mm
      Sash rebate height: 1500 – 3000 mm
      Distance: 92, 94 mm
      Spindle-receiver: 8, 10
      Faceplate variants: F16/20/24, U6x24
      Security: RC 1 – 3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Roto_Door_2_skrzydlowe
    • Product familyAluminium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-86
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    โปแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)