เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
    Roxtec

    Roxtec R UG™ transit

    Transit in flexible configuration for multiple cables and pipes entering via foundations.

    The Roxtec R UG™ is a transit for multiple cables and pipes entering via foundations. The seal allows for a mix of small and large cables and pipes in the same opening and works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. The transit withstands extreme cable bending and can be installed into sleeves, conduits and core drilled holes also in wet conditions and environments with running water.

  • Rodent resistant
  • Area efficient
  • Quick and easy to install
  • Easy to maintain and inspect
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R_UG_transit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC000220
    • ชื่อ ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems