0325 Knee Bracket (item #0325) is part of Royal Corinthian's 30-piece adjustable bracket collection: profiles offered scalable to any project size rather than a fixed catalog dimension. Knee Bracket is a traditional angled knee brace running from a post or wall face up to the underside of a beam, rafter tail, or roof overhang. Knee brackets are among the most widely used decorative supports on Craftsman, Bungalow, and Farmhouse style porches, where they read as a structural brace even when used purely decoratively. Item 0325 is one of 3 Knee Bracket designs in Royal Corinthian's 30-piece adjustable bracket collection, alongside items 0312 and 0512.
Like the rest of the 30-piece bracket collection, this item is manufactured from cellular PVC and scaled to the size required for a specific opening, post, or overhang using Royal Corinthian's in-house CNC tooling; because the manufacturer builds its own molds, no single catalog dimension is published, and project-specific sizing should be requested directly from Royal Corinthian along with weight and lead time. As a PVC product it will not rot, crack, split, or become insect-infested, and it can be left unfinished or field-painted to match surrounding trim. Mounting hardware is not included and should be selected based on the substrate the bracket will be fastened to - wood framing, masonry, or steel - and the load it is expected to carry; Royal Corinthian's general installation instructions cover recommended fastening methods for its composite bracket and corbel line.
Free Revit (RFA) and AutoCAD (DWG/PDF) files for item #0325 are published by Royal Corinthian without registration, alongside the rest of its bracket and corbel line, and can be downloaded from the manufacturer's Bracket CAD Drawings and Bracket Revit Family pages. Royal Corinthian's in-house architectural staff is available to assist with sizing and specification for a given porch, eave, or beam condition, and the item is commonly specified alongside the manufacturer's columns, cornice, and PVC railing systems for a coordinated, all-composite façade.
All Royal Corinthian composite architectural products are made in the USA and are backed by the manufacturer's lifetime warranty against rot, cracking, and pest damage.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |