BKT10.75x8x10.75 is one of 26 fixed-dimension exterior corbel brackets in Royal Corinthian's BKT Series, sized at 10.75″ wide x 8″ high x 10.75″ deep (273 x 203 x 273 mm). Unlike the manufacturer's 30-piece adjustable bracket collection, every BKT item ships to this published nominal size and has its own dedicated Revit (RFA) and AutoCAD (DWG) file on the manufacturer's website, making it straightforward to specify and model without a custom sizing request. Within the BKT range, BKT10.75x8x10.75 is a small-to-mid-sized item in the 26-piece BKT range.
Royal Corinthian has manufactured exterior corbels and brackets for nearly 30 years from composite materials in place of solid wood, avoiding the rot, splitting, cracking, and insect damage that timber brackets are prone to over time. These architectural elements are sometimes referred to as outlookers, outriggers, or rafter tails, and are used under roof eaves, gable ends, porch overhangs, and window or door hoods to visually and structurally support an overhang while adding period detailing to a façade. BKT-series brackets are supplied in fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite construction, the same material used in Royal Corinthian's fiberglass columns and cornice, and can be left paint-grade or finished to match trim; the manufacturer also offers many of its bracket styles in PVC, synthetic stone, GFRC, and high-density polyurethane on request.
Because Royal Corinthian builds its own molds and CNC tooling in-house, BKT10.75x8x10.75 can also be produced at a modified size on request even though it ships as a standard item, and the manufacturer's in-house architectural staff can assist with specification for a given eave, gable, or overhang condition. Exact shipping weight is not published for this item; contact Royal Corinthian directly for weight and lead-time information ahead of ordering.
Free Revit and AutoCAD files for this item, and for the rest of Royal Corinthian's bracket and corbel line, are published without registration on the manufacturer's Bracket CAD Drawings and Bracket Revit Family pages. All Royal Corinthian composite architectural products are made in the USA and are backed by the manufacturer's lifetime warranty against rot, cracking, and pest damage.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |